Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung digitaler Signale. Um die Störfestigkeit zu erhöhen, können Sie die Filterzeiten der Eingänge einstellen. Filterzeiten von 100 μs ermöglichen es Ihnen, applikativ eine Zählfunktion mit einer Eingangsfrequenz von maximal 5 kHz umzusetzen.
AXL DI 32/1-ME
-
I/O-Modul
2688158
Axioline-Digital-Eingabemodul, 32 Eingänge, 24 V DC, 1-Leiter-Anschlusstechnik (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688035 AXL DI 32/1)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
32 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
Filterzeiten in drei Stufen einstellbar: < 100 µs, 1000 µs oder 3000 µs
Diagnose- und Statusanzeigen
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Gespeichertes Gerätetypenschild
Minimale Update-Zeit < 100 µs
24 V DC, 2,4 mA
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz