QTTCBS 1,5
-
Durchgangsklemme
3050222
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Hybridklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Potenziale | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
| Typ zusätzlicher Hybridanschluss | ST 2,5 |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Häufigkeit der Beschaltung bei gleichem Querschnitt | 100 |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Schnellanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Material Aderisolation | PVC / PE |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Querschnitt Sensorleitungen | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Nennstrom | 17,5 A |
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 500 V |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Etage 1+2 oben 1 | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Lehrdorn | A3 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
| Nennstrom | 17,5 A |
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 500 V |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Breite | 5,2 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 3 mm |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 1,5 mm² | 0,18 kA |
| 0,18 kA | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Prüfkraft Sollwert | 1 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 (+/- 2) U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Alterung | |
| Temperaturzyklen | 192 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 3,12g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Schocken | |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 30g |
| Schockdauer | 18 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3050222 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Rabattgruppe | B10 |
| Produktschlüssel | BE3119 |
| GTIN | 4017918975876 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,348 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,348 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 4-5 - Steckbrücke 3030187
-
FBS 5-5 - Steckbrücke 3030190
-
FBS 10-5 - Steckbrücke 3030213
-
FBS 20-5 - Steckbrücke 3030226
-
FBS 3-5 - Steckbrücke 3030174
-
FBS-PV - Potenzialbrücke 3032185
-
FBSR 2-5 - Steckbrücke 3033702
-
FBSR 3-5 - Steckbrücke 3001591
-
FBSR 4-5 - Steckbrücke 3001592
-
FBSR 5-5 - Steckbrücke 3001593
-
FBSR 10-5 - Steckbrücke 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steckbrücke 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steckbrücke 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steckbrücke 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steckbrücke 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steckbrücke 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steckbrücke 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - Abschlussdeckel 3206335
-
ATP-QTTCB - Abteilungstrennplatte 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Bauelementestecker 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prüfadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prüfadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prüfadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prüfadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prüfadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prüfadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prüfadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prüfadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prüfadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prüfadapter 3035983
-
PS-5 - Prüfstecker 3030983
-
DP PS-5 - Distanzplatte 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prüfstecker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
Ihre Vorteile
Auf der Schaltschrankseite kommt der zeitsparende QUICKON-Schnellanschluss zum Einsatz
Die Vorteile der unterschiedlichen Anschlusstechniken vereinigen die Hybridvarianten
Der Zugfederanschluss wird auf der Anschlussseite eingesetzt
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien