FL HUB 10BASE-T
-
Hub
2831028
Tragschienenmontables anreihbares Hub-Modul, mit vier Ports 10Base-T und Meldekontakt
Produktdetails
| Bauform | Stand-alone |
| Betriebsart | halbduplex |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Galvanische Trennung | 10Base-T//Versorgung |
| Leistungsaufnahme | typ. 4,6 W |
| Lokale Diagnose | UL Versorgungsspannung LED grün |
| COL Telegrammkollisionen LED rot | |
| - Link-Status LED grün | |
| - Empfang von Telegrammen LED gelb | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,6 W |
| Prüfstrecke | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über COMBICON; max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 190 mA (an US) |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC (typisch) |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 100 mA (typisch) |
| Anschlussart | RJ45, geschirmt |
| Ethernet | |
| Anschlussart | 4 Ports 10Base-T |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s (halbduplex) |
| Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Potenzialfreier Meldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Backbone-Port | |
| Anschlussart | Direktstecktechnik |
| Statusanzeige | LEDs: UL (Logikspannung), COL (Kollision) Link- und Receive-LED pro Port |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Farbe | grün |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Betrieb: 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| : Lagerung/Transport: 50g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Betrieb/Lagerung/Transport: 5g, 150 Hz, Kriterium 3 |
| Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit und einer Einwirkdauer von vier Tagen |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
| EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
| Galvanische Trennung | 10Base-T//Versorgung |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2831028 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 347 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 347 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien