POS POLEFIX M 180 VA
-
Halterung
1587071
Grundhalter für Pico Off-Grid System, Befestigung für Mast-Ø 75 mm ... 180 mm, kompatibel mit POS-HP-Gehäusegrößen 204 x 251 mm bis 410 x 455 mm und POS-PV-Panel 75, 110 und 190, Material: Edelstahl
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
International zertifiziertes Gehäusesystem
Verschiedene Gehäusegrößen mit einer Halterung kombinierbar
Einfache 1-Personen-Montage des Gesamtsystems
Komplettsystem außer Eigenelektronik
Einfache Lieferkette