PI-EX-TB/T
-
Grundklemmblock
2835927
Ex-Grundklemme, mit Messertrennung und integrierter Temperaturmessung der Eingangsklemmen zur Kaltstellenkompensation
Ex-Grundklemme, mit Messertrennung und integrierter Temperaturmessung der Eingangsklemmen zur Kaltstellenkompensation
| Anwendung | Basiselement |
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,4 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Tiefe | 86,5 mm |
| 147 mm (mit Koppelstecker NS 35/7,5) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstofftyp Gehäuse | PBT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | PxCIF08ATEX2835901X |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2835927 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911805 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 100,23 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 89,604 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| ETIM 8.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |