MCR-2SP-UI-DC
-
Grenzwertschalter
2769873
MCR-Grenzwertschalter, mit 2 einstellbaren Relaiskontakten, mit galvanisch getrennter Hilfsenergie, Eingangsignal 0 ... 10 V/0 ... 20 mA. Ersatzartikel: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Produktdetails
| Produkttyp | Grenzwertschalter |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | nein |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W |
| Prüfspannung Eingang/Versorgung | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sprungantwort (10-90%) | 40 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | ≤ 0,01 %/K |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | 50 mA |
| Leistungsaufnahme | < 1,5 W |
| Signal | |
| Beschreibung des Eingangs | Analogeingang |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Eingangssignal Spannung maximal | 13 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| Eingangssignal Strom maximal | 100 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 200 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
| Interne Hysterese Spannung | ca. 100 mV |
| Interne Hysterese Strom | ca. 200 µA |
| Einstellungsmöglichkeit | 2-stelliger Tastkodierschalter (0 ... 99 %) |
| externe Analogwertvorgabe | |
| 2-stelliger Tastkodierschalter ( 0 ... 99 %) und externe Analogwertvorgabe | |
| Signal | |
| Beschreibung des Eingangs | Setpointeingang |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Eingangssignal Spannung maximal | 13 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| Eingangssignal Strom maximal | 100 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 200 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
| Schalten: Relais | |
| Kontaktausführung | 2x Wechslerkontakt, abfallend/anziehend (umschaltbar) |
| Kontaktmaterial | Silbercadmiumoxyd (AgCdO) |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC |
| Schaltstrom maximal | 3 A |
| Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
| Einstellbereich der Ansprechverzögerung | 40 ms ... 4 s (einstellbar) |
| Statusanzeige | LED |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Tiefe | 108 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
| Artikelnummer | 2769873 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DG |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 224,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 216,06 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien