SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEHX
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239571
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Stift, gerade, M12, T-Kodierung, Einzellitzen, Kabellänge: 0,8 m, 1,31 mm2, UL/cUL Schaltlitze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter