CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - Elektronischer Geräteschutzschalter
2908713

Vorkonfigurierbarer mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Schienen.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfacher Geräteaustausch ohne Umplanung durch kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit
Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster
Vorkonfiguriert bestellbar - für exakt auf Ihre Anlage abgestimmten Geräteschutz
Optimaler Schutz für Leitungen und Sensoren sowie NEC-Class- 2-Stromkreise durch zusätzliche interne Ausgangssicherung
Zuverlässiger Schutz vor ungewolltem Verändern der Stromwerte dank elektronischer Verriegelung
Sofortige Erfassung des Betriebszustands über Status-LEDs in Ampelfarben