EML-RM (...X...)R - Etikett, ablösbar
0803093

Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 350 mm, Textfeldbreite: 100 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Das Etikett EML-RM ist für eine temporäre Kennzeichnung geeignet
Das Etikett klebt gut und zuverlässig, lässt sich aber auch einfach und rückstandsfrei wieder ablösen. Nach dem Entfernen ist es nicht wieder verwendbar
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Die Materialien EML-RM ... sind UL gelistet