FB-ISO
-
Gerätekoppler
2316064
Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA. Er stellt einen eigensicheren FISCO-Anschluss für ein Endgerät bereit.
Produktdetails
| Produkttyp | Gerätekoppler |
| Galvanische Trennung | 500 V AC (zwischen Eingang und Ausgang, Routine-Test) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 17 V DC ... 32 V DC (Hauptleitungsseitiger Eingang) |
| Stromaufnahme typisch | 10 mA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 32 V |
| Induktivität Li | 10 µH |
| Kapazität Ci | 0 µF |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 0,36 µF |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 220 µH |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Daten: Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA-Segment | |
| Anschlussart | Steckbarer COMBICON-Schraubanschluss für jeden Stichabgriff |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Ausgangsnennspannung | ≥ 10 V (pro Stichabgriff) |
| Ausgangsstrom | 15 mA (pro Stichleitung, Switch wählbar) |
| 25 mA (pro Stichleitung, Switch wählbar) | |
| 35 mA (pro Stichleitung, Switch wählbar) | |
| Maximaler Ausgangsstrom | 22 mA (pro Stichleitung, Switch wählbar) |
| 33 mA (pro Stichleitung, Switch wählbar) | |
| 45 mA (pro Stichleitung, Switch wählbar) | |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 89,7 mm |
| Tiefe | 70,4 mm |
| Farbe | grün |
| Korrosionswiderstand gemäß ANSI-ISA 71.04-1985 - Schweregrad G3 | : |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Schock | 15g, 11 ms |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform, zusätzlich EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-Daten | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO Spannungsversorgung (Stichleitung) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO Spannungsversorgung (Stichleitung) | |
| CSA, USA / Kanada | Ex nA [ia] IIC T4 |
| Galvanische Trennung | 500 V AC (zwischen Eingang und Ausgang, Routine-Test) |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 Kategorie C, EMC1 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316064 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DK |
| Produktschlüssel | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 134,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 132,1 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Feldbarriere
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien