SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2300FS - Generatoranschlusskasten
1137057

Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 2; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2; Überspannungsschutz: T2; Ausstattung: DC-Feuerwehrschalter; Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Installation und Inbetriebnahme
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
Anwendungsorientierte Beratung