SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Gehäuseverschraubung
1237398

Gehäuseverschraubung, Buchse, M12-SPEEDCON, Hinterwandmontage, M15 x 1, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Flexible Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das Wellen- und THR-Löten
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten