BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Gehäuseunterteil
1749649
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil ohne Fußriegel, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: grau (ähnlich RAL 7042), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
| Gehäusetyp | Modulare Gebäude-Installationsgehäuse |
| Gehäuseserie | BC |
| Produktfamilie | BC 107,6.. |
| Max. Polzahl | 0) |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 107,6 mm |
| Höhe | 89,7 mm |
| Tiefe | 48,9 mm |
| Teilungseinheit | 6 TE |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Gehäuseunterteil) | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuseunterteil | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| CTI nach IEC 60112 | < 400 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 50 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP20 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 9 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage / Wandmontage |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 1749649 |
| Verpackungseinheit | 80 Stück |
| Mindestbestellmenge | 80 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | A30 |
| Produktschlüssel | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 40,3 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Gehäuseoberteil 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Gehäuseoberteil 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Gehäuseoberteil 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Gehäuseoberteil 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Gehäuseoberteil 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Gehäuseoberteil 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Gehäuseoberteil 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Gehäuseoberteil 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Gehäuseoberteil 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Gehäuseoberteil 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Gehäuseoberteil 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Gehäuseoberteil 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Gehäuseoberteil 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Gehäuseoberteil 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Gehäuseoberteil 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Gehäuseoberteil 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Gehäuseoberteil 2202301
-
BC 107,6 OT U22 BK - Gehäuseoberteil 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Gehäuseoberteil 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Gehäusedeckel 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Gehäusedeckel 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Gehäusedeckel 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Gehäusedeckel 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folientastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folientastatur 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien