TG 60 - Gehäuse
TG 60
-
Gehäuse
2788906
Gehäuse zur Montage von Überspannungsableitern
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Gehäuse
Maße
Maßzeichnung
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Materialangaben
Material Gehäuse
Aluminium
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Daten
Offene Seitenwand
Nein
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP65
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2788906
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Produktschlüssel
CL211Z
GTIN
4017918071967
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
2,955 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
2,955 kg
Ursprungsland
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)