UM-BASIC-KIT-B72-L250-7035 - Gehäuse-Set
1300351

Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 253,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 250 mm, Leiterplattenfläche: 15780 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte