HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Gehäuse
1460374
HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse B24, mit Bajonettverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, seitlichem Kabelabgang, ohne Oberfläche; leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Anwendung | Offshore/EMV |
| Bauform | B24 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M32 |
| Befestigungsschrauben | M6 |
| Geschirmt | ja |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Länge | 152 mm |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M32 |
| Verriegelungstyp | Schraube |
| Montagehinweis | Eine eventuell auf der Schaltschrankwand vorhandene isolierend wirkende Pulverlackierung sollte im Bereich der Profildichtung entfernt werden, um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen. |
| Befestigungsschrauben | M6 |
| Artikelnummer | 1460374 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Rabattgruppe | E10 |
| Produktschlüssel | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592734 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 475,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 475,4 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-BF-SET - Anbauflansch 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelverschraubung 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelverschraubung 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduzieradapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Erweiterungsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Verschlussschraube 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz 1208911
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien