HC-B 16-TMS-100/O1STM40S-EUA
-
Gehäuse
1690312
HEAVYCON ADVANCE für erhöhte Umweltanforderungen, Tüllengehäuse B16, mit Schraubverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M40, seitlichem Kabelabgang
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Produkttyp | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Anwendung | erhöhte Umweltanforderungen |
| Bauform | B16 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M40 |
| Befestigungsschrauben | M6 |
| Geschirmt | nein |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm (Verriegelungsschraube) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Länge | 126 mm |
| Einbaumaß | |
| Breite Montageausschnitt | 35 mm |
| Länge Montageausschnitt | 86 mm |
| Material Dichtung | Viton |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, schwarz |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Schutzart (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M40 |
| Verriegelungstyp | Schraube |
| Montagehinweis | Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. |
| Anzugsdrehmoment der Verriegelungsschraube 3 Nm. | |
| Befestigungsschrauben | M6 |
| Artikelnummer | 1690312 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822392 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 379,21 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 379,21 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-AF-SET - Anbauflansch 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel 1690794
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kabelverschraubung 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Reduzieradapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Verschlussschraube 1645875
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien