DR-FLEX - Gebäudemanagementsystem
DR-FLEX
-
Gebäudemanagementsystem
1394057
Emalytics Controllerlizenz für Flex-Treiber
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Gebäudemanagementsystem
Anwendungsbereich
Gebäudetechnik
Systemeigenschaften
Art der Software
On-Premises
Anwendungszweck der Software
Automatisierung
Engineering
Lizenzinformation
Art der Lizenz
Treiberlizenz
Lizenzdauer
nicht relevant
Funktionalität
Integrierte Funktion
Analyse
Datenerfassung
Diagnose
Inbetriebnahme
Kommunikation
Konfiguration
Projektierung
Simulation
Unterstützte Steuerung
ILC 2050 BI
Anzahl Clients
nicht relevant
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem
Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
Prozessor
Intel® Xeon® E5-2640 2,5 GHz (oder größer)
Festplattenspeicher
min. 4 GByte (mehr empfohlen je Archivierungsanforderung)
Hauptspeicher
min. 1 GByte
Schnittstellen
1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Unterstützte Landessprachen
deutsch, englisch
Bildschirmauflösung
1024 x 768 Pixel ,oder größer
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1394057
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
DN
Produktschlüssel
DRHBAA
GTIN
4063151775919
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
22,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
22,22 g
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ETIM
ETIM 9.0
EC001435
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Nicht zutreffend
(kein elektrisches und elektronisches Equipment)
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Zubehör
ILC 2050 BI
-
Steuerung
2403160
Produkthilfe