Zuletzt gesucht
Anmelden
0
Keine Produkte im Produktvergleich
Produkte
Produktübersicht
Neuheiten
Produktnavigator Geräteanschlusstechnik
Technologien
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Musterservice
Produktkonformität
Cross Reference Search
Automatisieren
Automatisierungs-Software
Edge Computing
Gebäudeautomation
HMIs und IPCs
Industrielle Kommunikation
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (Steuerungen) und I/O
Markieren, Montieren und Installieren
Aderendhülsen
Arbeitsplatzlösungen
Beschriftungsmaterial
Crimpverbinder
Drucker
Handwerkzeuge
Industriebeleuchtung und Signaltechnik
Klemmenkästen und Leergehäuse
Schaltschrankzubehör
Software für den Schaltschrankbau
Werkzeugautomaten
Schalten, Messen und Überwachen
Energiemonitoring
I/O-Signalrangierung
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte
Prozessanzeigen und Feldgeräte
Relais und Solid-State-Relais
Schütz und Leistungsrelais
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Trennverstärker und Messumformer
Verbinden
Board-to-Board-Steckverbinder
Elektronikgehäuse
Kabel und Leitungen
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Prüfstecksystem
Reihenklemmen
Steckverbinder
Systemverkabelung für Steuerungen
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder
Verteilerblöcke und Geräteklemmen
Versorgen, Laden und Schützen
DC/DC-Wandler und DC/AC-Inverter
Entstörfilter
Geräteschutzschalter
Ladetechnik für die Elektromobilität
Redundanzmodule
Schutzrelais für Netzschutz
Stromversorgungen
Überspannungsschutz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrien & Applikationen
Übersicht
Applikationsbeispiele aus der Praxis
Sektorenkopplung
ELEKTROMOBILITÄT
Übersicht
Elektrofahrzeuge
Ladeinfrastruktur
Energiemanagement
ENERGIE
Batteriespeichersysteme
Energieübertragung und Energieverteilung
Gleichstromnetze in der Industrie
Kraftwerkstechnologien
Solarenergie
Windenergie
FERTIGUNG, GERÄTE- UND ANLAGENBAU
Automobilindustrie
Digital Factory
Elektroinstallation
Fahrerlose Transportsysteme (AGV)
Gerätehersteller
Maschinenbau
Schaltschrankbau
INFRASTRUKTUR
Bahn
Gebäude
Rechenzentren
PROZESSINDUSTRIE
Power-to-X
Prozessautomation
WEITERE THEMEN
Agrarwirtschaft
COMPLETE line
Datenverbindungen für smarte Netzwerke
Funktionale Sicherheit
Industrial Security
Industrielle Fernkommunikation
Power Reliability
Videoüberwachung
Unternehmen
Übersicht
Phoenix Contact Österreich
Phoenix Contact-Gruppe
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Karriere
Übersicht
Benefits
Jobbörse
Events & News
Übersicht
Seminare & Trainings
Events & Messen
News
Newsletter
Service & Support
Übersicht
Kataloge und Broschüren
Kontakt
PLCnext Community
Informationen
Frequently Asked Questions
Informationen für Gerätehersteller
Produktänderungen und -abkündigungen
Beratung und Planung
Engineering-Daten für den Schaltschrankbau
Engineering-Daten für PCB-Komponenten
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Bestellung und Lieferung
Online-Services
Data Provisioning
Musterservice
Installation und Betrieb
Dienstleistungen Markierungslösungen
Drucker und Werkzeuge mieten
Rücksendung und Reklamation
Mein Phoenix Contact
Login / Registrierung
Vorteile der Registrierung
Warenkorb
Meine Bestellungen
Meine Angebote und Kontrakte
Meine Produktlisten
Mein Produktvergleich
Startseite
Produkte
EEM-IMP-MA600 - Funktionsmodul
EEM-IMP-MA600
-
Funktionsmodul
2904313
Funktionsmodul mit zwei Impulsausgängen für das EEM-MA600
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Elektrische Eigenschaften
Bemessungsisolationsspannung
300 V AC (EN 61010-1)
Galvanische Trennung
EN 61010-1 (Sichere Trennung)
EN 61010-1 (Sichere Trennung)
EN 61010-1 (Basisisolierung)
Prüfspannung
3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung
20 VA
Versorgung
Versorgungsspannung
9 V (über EEM-MA600)
Ausgangsdaten
Beschreibung des Ausgangs
Relaisausgang
Anzahl
2
Schaltspannung maximal
100 V DC
Schaltleistung
10 VA (0,5 A)
Anschlussdaten
Anschlussart
steckbare Schraubklemme COMBICON
Abisolierlänge
6 mm
Leiterquerschnitt starr
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG
20 ... 14
Anzugsdrehmoment
0,4 Nm ... 0,4 Nm
Schnittstellen
Daten
Anschlussart
steckbare Schraubklemme
Daten
Anschlussart
steckbare Schraubklemme
Maße
Breite
22,5 mm
Höhe
65 mm
Tiefe
48 mm
Materialangaben
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
≤ 95 %
Salznebelgehalt max.
≤ 2,5 %
Zulassungen
CE
Zertifikat
CE-konform
UL, USA / Kanada
Kennzeichnung
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2904313
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
G10
Produktschlüssel
CMMC12
GTIN
4046356804257
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
128 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
128 g
Zolltarifnummer
90309000
Ursprungsland
HU
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe