RAD-ISM-900-EN-BD - Funkmodul
2900016

Funktransceiver (Sender und Empfänger) mit Ethernet-, RS-232- und RS-485-Schnittstellen für 900-MHz-ISM-Band (Amerika).
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bestimmt.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Frequenzspreizverfahren
Bietet eine Schnittstelle für die Datenübertragung zwischen einem 900 MHz-Funkübertragungssystem und Ethernet, RS-232-, RS-422- bzw. RS-485-Schnittstellen
Programmierbar für Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Multipunkt- und Multipunkt-zu-Punkt-Konfigurationen
Sichere Datenübertragung mit 128/192/256-Bit AES-Verschlüsselung
Betrieb im lizenzfreien ISM-Band 902 MHz ... 928 MHz
Unterstützt TCP/IP-, UDP- und IP v4-Protokolle
Enthält einen Sender der von 10 mW ... 1 W eingestellt werden kann