Funktransceiver (Sender und Empfänger) mit RS-232, RS-485/RS-422 Schnittstelle, für das 900-MHz-ISM-Band (Amerika). Für bis zu 8 analoge/digitale/Impuls-Eingänge und 4 Ausgänge onboard.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Funkmodul
2902277
Funktransceiver (Sender und Empfänger) mit RS-232, RS-485/RS-422 Schnittstelle, für das 900-MHz-ISM-Band (Amerika). Für bis zu 8 analoge/digitale/Impuls-Eingänge und 4 Ausgänge onboard.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Funkmodul |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | 4,1 A |
| Leistungsaufnahme | 4,1 W (maximal) |
| Digital | |
| Schaltschwelle "0"-Signal Spannung | ≤ 2,4 V DC |
| Schaltschwelle "1"-Signal Spannung | ≥ 2,6 V DC |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Analogeingang |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (mit externem Widerstand) | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 10 kΩ |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 10 kΩ |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schaltspannung maximal | 40 V DC |
| Schaltstrom maximal | 500 mA (M-schaltend) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Seriell: RS-232 | |
| Datenrate | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
| Dateiformat/Kodierung | Asynchron |
| Datenflusskontrolle/Protokolle | RTS/CTS |
| Seriell: RS-485/RS-422 | |
| Datenrate | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Funk | |
| Richtung | bidirektional |
| Frequenz | 900 MHz |
| Frequenzbereich | 902 MHz ... 928 MHz |
| Anzahl der Kanalgruppen | 4 |
| Kanalzahl je Gruppe | 63 |
| Sendeleistung | 1 W |
| Sendeleistung maximal | 30 dBm |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -110 dBm |
| Funktionen | |
| Betriebsarten | bidirektional |
| Wireless | |
| Frequenzband | 900 MHz |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt, mit Aluminiumkühlkörper |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 90 % |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | FCC-Richtlinie Part 15.247 |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2902277 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 343,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 340 g |
| Ursprungsland | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |