Unidirektionales, drahtloses, 2400-MHz-Übertragungssystem, zur Übertragung von einem analogen Sensorsignal (4...20 mA) aus den Ex-Zonen 0, 1, 2 zum Empfänger im sicheren bzw. in der Ex-Zone 2. Die Geräte auf der Sender Seite befinden sich in einem Ex-Gehäuse und können direkt in der Zone 1 installiert werden.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Funkmodul
2917081
Unidirektionales, drahtloses, 2400-MHz-Übertragungssystem, zur Übertragung von einem analogen Sensorsignal (4...20 mA). Installation des Senders in der Ex-Zone 1.
Produktdetails
| Versorgung Empfänger | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -50 % / +25 % (bei UB) |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 54 mA |
| Stromaufnahme maximal | 120 mA |
| Versorgung Sender | |
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Stromaufnahme typisch | bei 230 V AC |
| Stromaufnahme maximal | bei 230 V AC |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Stromeingang, eigensicher |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Analog | |
| Benennung Ausgang | Stromausgang |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | 700 Ω (bei UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Funk | |
| Richtung | unidirektional |
| Funk | |
| Richtung | unidirektional |
| Frequenzbereich | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanalabstand | 100 kHz |
| Anzahl der Kanalgruppen | 9 |
| Kanalzahl je Gruppe | 63 |
| Sendeleistung | 10 mW |
| Wireless | |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Breite | 236,5 mm |
| Höhe | 172 mm |
| Tiefe | 371,5 mm |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Polyamid |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP20 | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Kennzeichnung | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG |
| Artikelnummer | 2917081 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 444,44 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 444,44 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennenkabel 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Wetterschutzband 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Überspannungsschutzgerät 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Überspannungsschutzgerät 2818876
Ihre Vorteile
Trusted Wireless-Funktechnologie mit Frequenzsprungverfahren
Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien