RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
Funkmodul
2885854
Unidirektionales, drahtloses, 2400-MHz-Übertragungssystem, besteht aus einem Outdoor-Sender (Transmitter, Tx) mit 12...30 V DC oder 85...250 V AC Versorgung, einem Tragschienen-montablen Empfänger (Receiver, Rx) mit 12...30 V DC Versorgung, und Antennen
Produktdetails
| Versorgung Empfänger | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -50 % / +25 % (bei UB) |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 54 mA |
| Stromaufnahme maximal | 120 mA |
| Versorgung Sender | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Stromaufnahme typisch | 50 mA |
| Stromaufnahme maximal | 65 mA (bei 24 V DC) |
| Digital | |
| Eingangsspannungsbereich | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Schaltschwelle "0"-Signal Spannung | max. 1,5 V DC |
| Schaltschwelle "1"-Signal Spannung | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Stromeingang (Eingang analog) |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Eingangswiderstand Stromeingang | < 170 Ω |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Spannungseingang (Eingang digital) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | 2x Relaisausgang + 1 x RF-Link |
| Kontaktausführung | 3 potenzialfreie Wechsler |
| Kontaktmaterial | Ag, vergoldet |
| Schaltspannung maximal | 30 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 0,5 A |
| Lebensdauer elektrisch | 8x 105 Schaltspiele bei 0,5 A Schaltstrom |
| Lebensdauer mechanisch | 1x 107 |
| Analog | |
| Benennung Ausgang | Stromausgang |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | 700 Ω (bei UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Schraubengewinde | M3 |
| M12-Stecker | |
| Anschlussart | Federkraftanschluss (M12) |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 26 |
| Funk | |
| Richtung | unidirektional |
| Funk | |
| Richtung | unidirektional |
| Frequenzbereich | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanalabstand | 100 kHz |
| Anzahl der Kanalgruppen | 9 |
| Kanalzahl je Gruppe | 63 |
| Sendeleistung | 10 mW |
| Wireless | |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Breite | 92 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Tiefe | 340 mm |
| Material (Gehäuse) | Polyamid |
| Aluminium | |
| PBT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP20 | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Empfänger) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -4 °F ... 149 °F |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Sender) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -4 °F ... 149 °F |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex nL IIC T4 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG |
| Artikelnummer | 2885854 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Produktschlüssel | DNC652 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 959,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 959,1 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Trusted Wireless-Funktechnologie mit Frequenzsprungverfahren
Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
Lizenzfreies 2,4 GHz ISM-Band
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien