LPWAN LCU UNI NC2REL EU
-
Funkmodul
1173477
IP68-Einbaugerät zur Ansteuerung von Straßenleuchten über LoRaWAN®, 230 V AC Spannungsversorgung, 6 A Hauptrelais, 2 A Nebenrelais, DALI oder Analogausgang, integrierte Leistungsmessung, Eingänge zum bewegungsabhängigen Schalten
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Transientenüberspannungsschutz | ja |
| Systemgrenzen | |
| Benennung | Funkmodul |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | ≤ 32 (über DALI-Kommunikation) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | typ. 230 V AC -15 % / +10 % |
| Stromaufnahme maximal | ≤ 4 mA |
| Leistungsaufnahme | < 1 VA |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | Schaltausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Kontaktausführung | Öffner |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Schaltspannung maximal | 230 V +10 % |
| Schaltstrom maximal | < 6 A |
| Anschlussart | Einzeladern |
| Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Steuerung für LED-Treiber |
| Automatische Kanalselektion | ADR |
| Funkzulassungen | Europa |
| Länderunterstützung | Ägypten |
| Albanien | |
| Andorra | |
| Armenien | |
| Österreich | |
| Bahrain | |
| Bangladesch | |
| Belarus | |
| Belgien | |
| Birmar (Myanmar) | |
| Bosnien/Herzegowina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgarien | |
| Kambodscha | |
| Kroatien | |
| Cyprus | |
| Tschechien | |
| Dänemark | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Deutschland | |
| Griechenland | |
| Island | |
| Ungarn | |
| Iran | |
| Italien | |
| Laos | |
| Lettland | |
| Libanon | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Mazedonien | |
| Malta | |
| Moldavien | |
| Montenegro | |
| Marokko | |
| Niederlande | |
| Neuseeland | |
| Nigeria | |
| Norwegen | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Philippinen | |
| Polen | |
| Katar | |
| Rumänien | |
| Saudi-Arabien | |
| Serbien | |
| Singapur | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Südafrika | |
| Spanien | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Tunesien | |
| Türkei | |
| Ukraine | |
| Vereinigte Arabische Emirate | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Benennung | LoRaWAN® EU 868 |
| Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
| Anzahl | 1 |
| Frequenzband | 868 MHz |
| Funkstandard | LoRaWAN® |
| Sendeleistung | bis zu 20 dBm |
| Reichweite | bis zu 15 km |
| Empfängerempfindlichkeit | - 140,00 dBm |
| Übertragungsphysik | LoRa® |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 134 mm |
| Tiefe | 33 mm |
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material Gehäuse | ABS |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Störfestigkeit | EN 55011 |
| Störaussendung | |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Montageart | Wandmontage |
| Artikelnummer | 1173477 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | Q10 |
| Produktschlüssel | DREDIA |
| GTIN | 4063151199272 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 339 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 266 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien