FLM BT BS3-4
-
Funkmodul
2692681
Wireless IO-Basisstation für bis zu drei Wireless IO-Bluetooth-Teilnehmer, Sendeleistung max. 4 dBm; Bluetooth V1.2; Frequenzband 2,4 GHz; 1 Funkinterface; WLAN-BlackChannelList; LEM; Länderzulassungen; Fieldline Modular-M12-Lokalbusanschluss
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Bauform | modular |
| MTBF | 554 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 185 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 0C |
| ID-Code (dez) | 191 |
| Prozessdatenkanal | max. 24 Byte |
| Eingabeadressraum | max. 24 Byte |
| Ausgabeadressraum | max. 24 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | max. 24 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 24 Byte |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Rundsteckverbinder |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Versorgungsstrom | < 100 mA |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Datenrate ist über Pin 5 (Spannungsversorgung ULS) umschaltbar |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Adressraumbelegung | 3 ... 12 Worte variabel, abhängig von Art und Anzahl der angeschlossenen Wireless-Module |
| Antenne | |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | SMA (male) |
| Funktionen | |
| Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Kanada | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Tschechien | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Zypern (Rep.) | |
| Wireless | |
| Benennung | Bluetooth |
| Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
| Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band) |
| Funkstandard | Bluetooth 1.2 |
| Sendeleistung | 4 dBm (2,5 mW, automatisch geregelt) |
| Anschließbare Funkmodule | bis zu 3 (2692694 FLM BT DIO 8/8 M12-4, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 70,5 mm |
| Höhe | 178,5 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Farbe | anthrazitgrau (RAL 7016) |
| Technische Daten | |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Wandmontage, optional auf Montageplatte |
| Wandmontage | |
| Montagehinweis | OMNI-Antenne wird mitgeliefert |
| Artikelnummer | 2692681 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC663 |
| GTIN | 4046356413206 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 316,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 264,84 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Funkmodul 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-Kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-Kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-Kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-Kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Steckverbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Steckverbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Steckverbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Steckverbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Steckverbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Steckverbinder 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
Ihre Vorteile
WLAN Koexistenzfunktionen AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelbetrieb vieler Bluetooth-Systeme
Einfache und schnelle Inbetriebnahme
Extrem robust und zuverlässig
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien