FL WLAN SPA
-
Funkmodul
2884761
WLAN Serial Port Adapter; als drahtlose Anbindung einer seriellen Schnittstelle an einen WLAN Acces Point
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Funkkarte | |
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | IEEE 802.11b/g, 2,4 bis 54 Mbit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,8 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | über COMBICON |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 30 V DC |
| Versorgungsstrom | 200 mA |
| Antenne | |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | SMA (female) |
| Funktionen | |
| Betriebsarten | Client Adapter |
| Konfiguration | mittels AT-Kommandos |
| Automatische Kanalselektion | ja |
| Sicherheit | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 Bit/128 Bit | |
| TKIP | |
| Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Ungarn | |
| Zypern (Rep.) | |
| Seriell | |
| Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
| Unterstützte Protokolle | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | SMA (male) |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| Sendeleistung | 14 dBm (EIRP) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 b/g |
| Anschließbare Funkmodule | 1 |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Tiefe | 25 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Wandmontage, optional Tragschienenmontage |
| Tragschienenmontage | |
| Montagehinweis | austauschbar |
| Artikelnummer | 2884761 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 237,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 237,1 g |
| Ursprungsland | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien