FL WLAN EPA 5N
-
Funkmodul
2700488
WLAN Ethernet Port Adapter, Client, WLAN 802.11 a/n, Frequenz 5,15...5,25 GHz, IP65, Anschlüsse: M12 für 9...30 V DC, M12 für LAN, Autocrossing, PROFINET- & PROFIsafe- fähig, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, integrierte Antenne
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Funkmodul |
| Bauform | Stand-alone |
| Funkkarte | |
| Anzahl | 1 |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,824 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert (male) |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 30 V DC |
| Versorgungsstrom | 76 mA (bei 24 V DC) |
| Stromaufnahme | 76 mA (bei 24 V DC) |
| Digital: | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert (female) |
| Antenne | |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | fest eingebaut |
| Funktionen | |
| Betriebsarten | Ethernet Client-Adapter |
| Grundfunktionalität | SNMP (V1), DHCP, DCP, LLDP, Syslog, Fast Roaming, Trigger Eingang, Mode Button |
| Konfiguration | Web Interface, Mode-Button, AT-Kommandos (TCP(IP), SSC |
| Automatische Kanalselektion | ja |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Sicherheit | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 Bit/128 Bit | |
| TKIP | |
| Unterstützt 802.1x / Radius | |
| Funkzulassungen | Europa, USA, Kanada, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Belgien |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Kanada | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Tschechien | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Zypern (Rep.) | |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | (intern) |
| Frequenzbereich | 5,15 GHz ... 5,25 GHz (ISM-Band) |
| Frequenzband | 5 GHz |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| n | |
| Sendeleistung | max. 14 dBm (EIRP) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/n |
| Anschließbare Funkmodule | 1 |
| Breite | 66 mm |
| Höhe | 91 mm |
| Tiefe | 34 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | ohne M12-Anschlüsse |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 65 °C |
| Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Wandmontage |
| Wandmontage | |
| Montagehinweis | interne zirkularpolarisierte Richtantenne |
| Artikelnummer | 2700488 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356562416 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 249,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 248,2 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Netzwerkkabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Netzwerkkabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1683002
-
FL EPA RMS - Tragschienenadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Montageadapter 2701134
Ihre Vorteile
Schutzart IP65
Höchste Sicherheit nach IEEE 802.11i mit AES-Verschlüsselung
Integrierte Spezialantenne (EPA)
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien