FL WLAN 5101
-
Funkmodul
2701093
ALTERNATIV-ARTIKEL: FL WLAN 5111 (1043201)
WLAN Access Point für USA / Kanada ( FCC/IC), Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, Anschlüsse: COMBICON für 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 für LAN, WBM, MIMO-Technologie, 802.11i
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Funkmodul |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funkkarte | |
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5 GHz bis 300 Mbit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,8 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | über COMBICON |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 36 V DC |
| Versorgungsstrom | 200 mA |
| Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Anzahl | 2 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Antenne | |
| Anzahl | 3 |
| Funktionen | |
| Betriebsarten | Access-Point / Client-Adapter / Repeater / WDS-Bridge |
| Grundfunktionalität | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1 x DI, 1 x DO, 2 x Ethernet 10/100 Mbit, Auto-Crossover, Autonegotiation, MODE-Button |
| Konfiguration | Cluster Management, Web-based Management, WPS |
| Sicherheit | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Unterstützt 802.1x / Radius | |
| MAC-Filter | |
| Funkzulassungen | USA, Kanada |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
| Anzahl | 3 |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sendeleistung | max. 23 dBm (EIRP) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Tiefe | 109 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Höhe mit Antennenbuchse, ohne Antennenkabel |
| Farbe | silbergrau |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage) |
| Luftdruck (Betrieb) | 800 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Antenne nicht im Lieferumfang |
| Artikelnummer | 2701093 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356695039 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 528 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 528 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenne 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxialkabel 2701402
-
FL RUGGED BOX - Schaltkasten 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Schaltkasten 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Schaltkasten 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Schaltkasten 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaxialkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaxialkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaxialkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaxialkabel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Montageplatte 2701092
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien