FL WLAN 24 DAP 802-11
-
Funkmodul
2884279
WLAN Dual Access Point, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bauform | Stand-alone |
| Funkkarte | |
| Anzahl | 2 |
| Ausführung | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 und 5 GHz bis 54 MBit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 9,6 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | über COMBICON |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (PoE) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Versorgungsstrom | 400 mA (empfohlene Absicherung 2AT) |
| Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Antenne | |
| Anzahl | 4 |
| Anschlussart | RSMA (male) |
| Funktionen | |
| Betriebsarten | Access-Point |
| Konfiguration | Multilingual Web-based Interface (deutsch/englisch) über http oder https, passwortgeschützt |
| Automatische Kanalselektion | ja |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Virtual LAN (VLAN) support 802.1Q | ja |
| Sicherheit | WEP 64 Bit/128 Bit |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA group & master rekeying | |
| Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Singapur | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Tschechien | |
| Türkei | |
| Ungarn | |
| Zypern (Rep.) | |
| Wireless | |
| Benennung | Funkkarte |
| Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| Sendeleistung | 20 dBm (EIRP) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 2 IEEE 802.11 a/b/g |
| Anschließbare Funkmodule | 256 (mehr als) |
| Breite | 159 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Adapterplatte |
| Wandmontage auf Adapterplatte | |
| Montagehinweis | externe OMNI-Rundstrahlantenne, Antennen austauschbar |
| Artikelnummer | 2884279 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNN2W1 |
| Produktschlüssel | DNN2W1 |
| GTIN | 4046356049641 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 300 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 300 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2,4 GHz- und 5 GHz-Unterstützung
Hohe Vibrations-, Schock- und EMV-Festigkeit
Höchste Sicherheit nach IEEE 802.11i mit AES-Verschlüsselung
Reichweite mehrere hundert Meter*
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien