FL WLAN 2331
-
Funkmodul
1360276
WLAN Access Point, Wi-Fi 6, mit 2 externen Antennenanschlüssen (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 12 V DC ... 32 V DC oder PoE, M12: für Power und LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Handelsbeschränkung | |
| CE-Hinweis | Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes angeboten. |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (nur für den Innenbereich) |
| Überspannungskategorie | II (IEC 61010-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funkkarte | |
| Ausführung | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Prüfstrecke | DC Versorgung + Ethernet/PoE Schnittstelle zu Funktionserde 2,25 kV DC 1 min |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss oder Schraubanschluss |
| Querschnittsbereich AWG | 24 ... 16 (Kupferkabel die für 85° C klassifiziert sind (UL)) |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (SELV (und begrenzte Energie / begrenzte Stromquelle oder Klasse 2 (NEC) für UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 32 V DC (SELV (und begrenzte Energie / begrenzte Stromquelle oder Klasse 2 (NEC) für UL)) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Versorgungsstrom | typ. 228 mA (bei DC Unom / 20 °C / typ. Datendurchsatz) |
| 127 mA (bei PoE 48 V DC / 20 °C / typ. Datenrate / kein USB) | |
| Stromaufnahme | max. 900 mA (bei DC Umin / Tmax / max. Datendurchsatz) |
| max. 257 mA (bei Poe Umin / Tmax / max.Datendurchsatz / USB) | |
| Antenne | |
| Anzahl | 2 |
| Hinweis zur Anschlussart | MIMO |
| Funktionen | |
| Konfiguration | Web-based Management, automatisierbares CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Funkzulassungen | USA, Kanada |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, X-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 1 (M12-Push-Pull-Steckverbinder) |
| USB-C | |
| Bussystem | USB 3.0 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | N (female) |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sendeleistung | max. 20 dBm (mit zwei Antennen) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Anschließbare Funkmodule | 100 (Im Access Point Mode) |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Aufbaumaß ohne Steckverbinder |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Bodenplatte | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Gehäuse | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65 (nicht UL-geprüft) |
| Luftdruck (Betrieb) | 800 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 Schocks |
| Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64 | Kategorie 1, Klasse A |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Indirekte Entladung | ± 6 kV |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Prüffeldstärke | 3 V/m |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Bemerkung | ±2,2 kV |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Prüfergebnis | Klasse B |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Prüfergebnis | Klasse A |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Prüfergebnis | Klasse B |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Prüfergebnis | Klasse A |
| Montagehinweis | Antennen nicht im Lieferumfang |
| Artikelnummer | 1360276 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151691523 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 479 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 420 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend (keine Qualifizierung für europäischen Markt) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
Kompatible Produkte
-
FL MICRO SD FLASH - Programm-/Konfigurationsspeicher 1129482
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Steckverbinder 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Überspannungsschutzgerät 2838490
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien