FL WLAN 2330
-
Funkmodul
1360275
WLAN Access Point, Wi-Fi 6, mit 2 externen Antennenanschlüssen (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 12 V DC ... 32 V DC oder PoE, M12: für Power und LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Bauform | Stand-alone |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (nur für den Innenbereich) |
| Überspannungskategorie | II (IEC 61010-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funkkarte | |
| Ausführung | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Prüfstrecke | DC Versorgung + Ethernet/PoE Schnittstelle zu Funktionserde 2,25 kV DC 1 min |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss oder Schraubanschluss |
| Querschnittsbereich AWG | 24 ... 16 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (SELV (und begrenzte Energie / begrenzte Stromquelle oder Klasse 2 (NEC) für UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 32 V DC (SELV (und begrenzte Energie / begrenzte Stromquelle oder Klasse 2 (NEC) für UL)) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Versorgungsstrom | typ. 228 mA (bei DC Unom / 20 °C / typ. Datendurchsatz) |
| 127 mA (bei PoE 48 V DC / 20 °C / typ. Datenrate / kein USB) | |
| Stromaufnahme | max. 900 mA (bei DC Umin / Tmax / max. Datendurchsatz) |
| max. 257 mA (bei Poe Umin / Tmax / max.Datendurchsatz / USB) | |
| Antenne | |
| Anzahl | 2 |
| Hinweis zur Anschlussart | MIMO |
| Funktionen | |
| Konfiguration | Web-based Management, automatisierbares CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Belgien |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Italien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Tschechien | |
| Ungarn | |
| Zypern (Rep.) | |
| Japan | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, X-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 1 (M12-Push-Pull-Steckverbinder) |
| USB-C | |
| Bussystem | USB 3.0 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | N (female) |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sendeleistung | max. 20 dBm (mit zwei Antennen) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Anschließbare Funkmodule | 100 (Im Access Point Mode) |
| Breite | 147 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Aufbaumaß ohne Steckverbinder |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Bodenplatte | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Gehäuse | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Luftdruck (Betrieb) | 800 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 Schocks |
| Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64 | Kategorie 1, Klasse A |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Indirekte Entladung | ± 6 kV |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Prüffeldstärke | 3 V/m |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Bemerkung | ±2,2 kV |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
| Prüfergebnis | Klasse B |
| Montagehinweis | Antennen nicht im Lieferumfang |
| Artikelnummer | 1360275 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151692346 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 479 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 420 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Steckverbinder 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Überspannungsschutzgerät 2838490
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien