FL WLAN 230 AP 802-11
-
Funkmodul
2884444
WLAN Access Point, 230 V AC; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Funkmodul |
Bauform | Stand-Alone |
Funkkarte | |
Anzahl | 1 |
Ausführung | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 und 5 GHz bis 54 MBit/s |
Montagehinweis | fest eingebaut |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | über COMBICON |
Versorgungsspannung | 230 V AC (PoE) |
Versorgungsspannungsbereich | 110 V AC ... 230 V AC |
Versorgungsstrom | 400 mA (empfohlene Absicherung 2AT) |
Ethernet | |
Schnittstelle | Ethernet |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Antenne | |
Anzahl | 2 |
Anschlussart | RSMA (male) |
Funktionen | |
Betriebsarten | Access-Point |
Konfiguration | Multilingual Web-based Interface (deutsch/englisch) über http oder https, passwortgeschützt |
Automatische Kanalselektion | ja |
Quality of Service (QoS) | ja |
Virtual LAN (VLAN) support 802.1Q | ja |
Sicherheit | WEP 64 Bit/128 Bit |
WEPplus | |
WPA TKIP | |
802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA group & master rekeying | |
Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
Belgien | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Griechenland | |
Großbritannien | |
Irland | |
Island | |
Italien | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
Schweden | |
Schweiz | |
Singapur | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechien | |
Türkei | |
Ungarn | |
Zypern (Rep.) | |
Wireless | |
Benennung | Funkkarte |
Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
Frequenzband | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Funkstandard | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
h | |
Sendeleistung | 20 dBm (EIRP) |
Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
Anschließbare Funkmodule | 256 (mehr als) |
Breite | 159 mm |
Höhe | 250 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 85 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Adapterplatte |
Wandmontage auf Adapterplatte | |
Montagehinweis | externe OMNI-Rundstrahlantenne, Antennen austauschbar |
Artikelnummer | 2884444 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DNN2W1 |
Produktschlüssel | DNN2W1 |
Katalogseite | Seite 124 (AX-2011) |
GTIN | 4046356122399 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 300 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 300 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2,4 GHz- und 5 GHz-Unterstützung
Hohe Vibrations-, Schock- und EMV-Festigkeit
Höchste Sicherheit nach IEEE 802.11i mit AES-Verschlüsselung
Reichweite mehrere hundert Meter*
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien