FL WLAN 1122
-
Funkmodul
1752496
WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, mit internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Funkmodul |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (nur für den Innenbereich) |
| Überspannungskategorie | II (IEC 61010-1) |
| Funkkarte | |
| Ausführung | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,1 W |
| Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 2,25 kV DC 1 min | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlusstechnik | COMBICON |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Empfohlener Leitungsquerschnitt: 0,75 mm² |
| Empfohlene Aderendhülse: Anschlusslänge 10 mm | |
| Empfohlene Crimpzange: Trapez oder Vierkant | |
| Benennung | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Polzahl | 3 |
| Querschnittsbereich AWG | 24 ... 16 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (SELV) |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Versorgungsstrom | typ. 170 mA (bei Unom/ 20°C/ max. Datendurchsatz) |
| Stromaufnahme | 620 mA (bei Umin/ Tmax/ max. Datendurchsatz) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Antenne | |
| Anzahl | 2 |
| Anschlussart | fest eingebaut |
| Hinweis zur Anschlussart | MIMO |
| Gewinn | 5 dBi |
| Funktionen | |
| Konfiguration | Web-based Management, automatisierbares CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Belgien |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Italien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Tschechien | |
| Ungarn | |
| Zypern (Rep.) | |
| Südkorea | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Ports) |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | (intern) |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sendeleistung | max. 20 dBm (mit zwei Antennen) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Anschließbare Funkmodule | 20 (10 pro virtuellem Interface im AP-Mode) |
| Breite | 62,8 mm |
| Höhe | 36,5 mm |
| Tiefe | 113,2 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Aufbaumaß außen |
| Farbe (Gehäuse) | zinkfarben |
| Farbe (Deckel) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Bodenplatte | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Gehäuse | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Hinweis | Schutzart in montiertem Zustand |
| Luftdruck (Betrieb) | 800 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 Schocks |
| Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64 | Kategorie 1, Klasse A |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Indirekte Entladung | ± 6 kV |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Prüffeldstärke | 3 V/m |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Bemerkung | ±2,2 kV |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
| Prüfergebnis | Klasse B |
| Montageart | Einlochmontage |
| Montagehinweis | interne Antenne |
| Artikelnummer | 1752496 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318847 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 377 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 377 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruttodatenrate bis 2400 Mbit/s
Fast Roaming in mobilen Anwendungen
Steuerbar über REST-API
Höchste Sicherheit WPA 2/3
RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien