FL WLAN 1100 DUMMY - Dummy
2702990

WLAN Access Point, Client mit zwei internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-Kanäle), Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Produktdetails








Kompatible Produkte