FL BT EPA AIR SET - Funk-Set
2693091

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter-Set; Bluetooth V2.0; Frequenzband 2,4 GHz; 1 Funkinterface pro Modul; WLAN-BlackChannelList; LEM; Länderzulassungen; IP65; M12-Anschluss für 9 - 30 V DC und LAN; Autocrossing; PROFINET- & Profisafe-fähig

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Protokolltransparente Kommunikation auf Layer 2
WLAN Koexistenzfunktionen AFH, LEM, Black Channel Listing
Schutzart IP65
Reichweite* bis 200 m
Integrierte Spezialantenne (EPA)