FL BT EPA - Funkmodul
2692788

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter; Frequenzband 2,4 GHz, 1 Funkinterface, WLAN-BlackChannelList, LEM, Länderzulassungen, IP65, Anschlüsse: M12 für 9 V DC ... 30 V DC, M12 für LAN, Autocrossing, PROFINET- & Profisafe-fähig

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Ihre Vorteile

WLAN Koexistenzfunktionen AFH, LEM, Black Channel Listing
Protokolltransparente Kommunikation auf Layer 2
Schutzart IP65
Integrierte Spezialantenne (EPA)
Reichweite* bis 200 m