FL BLUETOOTH AP
-
Funkmodul
2737999
Factoryline Wireless Bluetooth Access Point, Bluetooth V2.0, Frequenzband 2,4 GHz, 1 Funkinterface, WLAN-BlackChannelList, LEM, Länderzulassungen, IP20, COMBICON-Anschluss 9 - 30 V DC, RJ45-Anschluss LAN, DSUB9-RS-232, SMA(f)-Antennenanschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Funkmodul |
| Bauform | Stand-alone |
| Funkkarte | |
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | Bluetooth, 2,4 GHz ... 1 Mbit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,8 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | über COMBICON |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 30 V DC |
| Versorgungsstrom | 200 mA |
| Stromaufnahme | 200 mA (bei 24 V DC) |
| Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Antenne | |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | SMA (male) |
| Funktionen | |
| Betriebsarten | Access-Point / Ethernet Client-Adapter / (COM-Server) |
| Konfiguration | Web-based Management |
| Automatische Kanalselektion | FHSS, AFH |
| Sicherheit | 128-Bit-Datenverschlüsselung |
| MAC-Filter | |
| Authentifizierung | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Israel | |
| Italien | |
| Kanada | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Singapur | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Tschechien | |
| Türkei | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Zypern (Rep.) | |
| Seriell | |
| Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
| Unterstützte Protokolle | RS-232 |
| Wireless | |
| Benennung | Bluetooth |
| Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
| Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band) |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Funkstandard | Bluetooth 2.0 |
| Sendeleistung | max. 14 dBm (automatisch geregelt) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 |
| Anschließbare Funkmodule | 7 |
| Unterstützt Profile | LAP, PAN, SPP |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Tiefe | 25 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 65 °C |
| Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Wandmontage, optional Tragschienenmontage |
| Wandmontage | |
| Montagehinweis | externe OMNI-Rundstrahlantenne, Antenne austauschbar |
| Artikelnummer | 2737999 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNN2B1 |
| Produktschlüssel | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356042932 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 247,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 246,5 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Protokolltransparente Kommunikation auf Layer 2
WLAN Koexistenzfunktionen AFH, LEM, Black Channel Listing
Reichweite* bis 200 m
Integrierte Spezialantenne (EPA)
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien