Der Funkempfänger ID-S-RT ist Bestandteil des Rotorblattüberwachungssystems Blade Intelligence für Windenergieanlagen (WEA). Das Rotorblattüberwachungssystem Blade Intelligence ermöglicht das Erfassen und die detaillierte Auswertung typischer Messwerte für Blitzströme, Temperatur, Eisdicke und Biegemomente am Rotor einer WEA. Es besteht aus entsprechenden Sensoren, vorkonfektionierten Verbindungsleitungen und einer Schaltgerätekombination des Typs WIL-BI (als Auswerteeinheit).
ID-S-RT 915
-
Funkempfänger
1061961
Funkempfänger, Antennenanschluss RSMA (female), Kommunikation mit dem Sensor ID-S-S 915 per 915-MHz-Frequenzband
Produktdetails
| Produkttyp | Funkelement |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Transientenüberspannungsschutz | ja |
| Versorgung Sender | |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 41 mA |
| Stromaufnahme maximal | 200 mA |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Funk | |
| Richtung | unidirektional |
| Funk | |
| Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
| Funktionen | |
| Sicherheit | 128-Bit-Datenverschlüsselung |
| Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
| LED Peripheriefehler, ERR (rot) | |
| LED CAN bus, CAN (gelb) | |
| LED HF-Daten, RF (blau) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Material Gehäuse | PA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | bis 3000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 30g, IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 5g, nach IEC 60068-2-6 |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Hinweis | Richtlinie 2014/53/EU (RED) |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 902 MHz ... 928 MHz (typisch: 913 MHz) |
| Artikelnummer | 1061961 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DV |
| Produktschlüssel | DTHABA |
| GTIN | 4055626717333 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 350 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 250 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxialkabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaxialkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaxialkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaxialkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaxialkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaxialkabel 2702140
-
RAD-CAB-EF393- 3M - Antennenkabel 2867649
-
RAD-CAB-EF393- 5M - Antennenkabel 2867652
-
RAD-CAB-EF393-10M - Antennenkabel 2867665
-
RAD-CAB-EF393-15M - Antennenkabel 2885634
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät 2906796
-
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - Überspannungsschutzgerät 2801057
-
CN-UB-70DC-6-BB - Überspannungsschutzgerät 2803166
-
SD FLASH 2GB ID-S - Programm-/Konfigurationsspeicher 1081550
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien