ILB BT ADIO MUX-PANEL
-
Funk-Set
2884509
Wireless-MUX-Set, zwei Module mit jeweils 16 digitalen Ein- und Ausgängen und 2 analogen Ein- und Ausgängen (4-20 mA, 0-10 V), Panel-Antennen mit 1,0 m Kabel, Versorgungsspannung 24 V DC
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Multiplexer |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | Blockbauweise |
| MTBF | 465 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 140 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) | |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge LED |
| Funkverbindung FS-LED | |
| Logik- und Aktorspannung LED | |
| Link Quality der Funkverbindung 4 LEDs |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Versorgungsstrom | < 100 mA |
| Analog: | |
| Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | single ended |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Messwertauflösung | 12 Bit |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 16 |
| 16 | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter |
| Filterzeit | 500 µs |
| Analog: | |
| Benennung Ausgang | Analoge Ausgänge |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| DAC-Auflösung | 12 Bit |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 16 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz, rückspannungsfest |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Antenne | |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | MCX (male) |
| Funktionen | |
| Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Israel | |
| Italien | |
| Kanada | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Singapur | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Südafrika | |
| Tschechien | |
| Türkei | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Zypern (Rep.) | |
| Wireless | |
| Benennung | Bluetooth |
| Anschlussart der Antenne | MCX (female) |
| Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band) |
| Funkstandard | Bluetooth 1.2 |
| Sendeleistung | 8 dBm (8 dBm, automatisch geregelt) |
| Empfängerempfindlichkeit | -88,00 dBm |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge |
| Meldung | LED |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Funkverbindung |
| Meldung | FS-LED |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Logik- und Aktorspannung |
| Meldung | LED |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Link Quality der Funkverbindung |
| Meldung | 4 LEDs |
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Tragschienenmontage | |
| Montagehinweis | PANEL-Richtfunkantenne, 8 dBi, mit Befestigungswinkel, 1 m Kabel |
| Artikelnummer | 2884509 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC662 |
| GTIN | 4046356049696 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 083,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 014,9 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Übertragungszeit ≥ 10 ms
Reichweiten bis zu 400 m im Freifeld
Funkdiagnose mittels Bargraph
Plug-and-Play - Inbetriebnahme ohne Konfiguration
Einfacher geht's nicht: Auspacken - anschließen - einschalten!