FL WLAN 4321
-
Funk-Set
1194423
Vorkonfigurierte Netzwerkbrücke (Bridge) für Punkt-zu-Punkt-Ethernet für die USA und Kanada mit internen Antennen für Mastmontage. IP67, Wireless Ethernet-Kommunikation mit bis zu 300 Mbit/s, Frequenz: 5 GHz, RJ45-Anschluss mit 10/100/1000 Mbit/s, passive Stromversorgung über PoE (8-30 V DC).
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Bauform | Stand-alone |
| Funkkarte | |
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz bis 300 Mbit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 120 V AC (konvertiert zu 24 V DC über passiven PoE-Adapter (enthalten)) |
| Stromaufnahme | 417 mA (maximal (bei 24 V)) |
| Leistungsaufnahme | 11 W (maximal (bei 24 V)) |
| Antenne | |
| Anzahl | 1 |
| Anschlussart | fest eingebaut |
| Hinweis zur Anschlussart | Dual polarisiert: horizontal und vertikal |
| Gewinn | 11 dBi |
| Funktionen | |
| Sicherheit | 256-Bit-AES-CCM-Verschlüsselung |
| WPA2 | |
| Funkzulassungen | USA, Kanada |
| Länderunterstützung | USA |
| Kanada | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 (Passives PoE) |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Anzahl Schnittstellen | 1 (Passives PoE) |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | (intern) |
| Frequenzband | 5 GHz |
| Funkstandard | IEEE 802.11 (Wi-Fi Alliance) |
| b (Wi-Fi 1) | |
| g (Wi-Fi 3) | |
| n (Wi-Fi 4) | |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
| Anschließbare Funkmodule | 1 (nicht konfigurierbar, vorgekoppelt) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 185 mm |
| Höhe | 63,5 mm |
| Tiefe | 185 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Aufbaumaß außen |
| Farbe | weiß |
| Material Gehäuse | Polystyrol |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -45 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | FCC Part 15B |
| Prüfergebnis | Klasse A |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | FCC Part 15C |
| Montageart | Mastmontage |
| Montagehinweis | interne Antenne |
| Artikelnummer | 1194423 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN2W3 |
| GTIN | 4063151249519 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 380 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 220 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend (kein elektrisches und elektronisches Equipment) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien