PSD-S WIN STARTERKIT - Funkelemente
2700680

Starterkit für das Signalsäulen-Funksystem WIN, bestehend aus einem Master mit Antenne, drei Slaves, neun LED-Dauerlichtelementen (rot, gelb, grün), drei Anschlusselementen, drei Montagefüßen mit integriertem Rohr, Software-CD, USB-Kabel (3 m), vier Gummifüßen und Montagematerial zur Wandmontage des Masters

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Repeater zur Reichweitenerhöhung in jedem Funkelement integriert
Ergänzung bestehender Signalsäulen ohne zusätzliche Verdrahtung
Gleichzeitige Erfassung von bis zu 50 Funkelementen
Parallel zu anderen Funkanwendungen betreibbar
Störungsmeldung per E-Mail möglich
Reichweite eines Funkelements bei freier Sicht bis zu 300 m