ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5
-
Frontplatte
1143768
Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines PV PRC5-Steckverbinders, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Schutzart | Die Angabe zum IP-Schutz gilt für die Artikelkombination ECS-B-... in Verbindung mit einer unbearbeiteten Frontplatte ECS-P...-B. |
| Schutzart | Bei der Verwendung von Frontplatten mit Anschlusstechnik gibt die IP-Schutzklasse der Anschlusstechnik die Schutzklasse der Gesamtlösung vor. |
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäusetyp | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäuseserie | ECS |
| Produktfamilie | ECS..122X..S.. |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 163 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Beschleunigung | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 50 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinusförmig |
| Beschleunigung | 50g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Salznebelprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Prüfdauer | 96 h |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66/IP67 |
| Max. zu erreichender NEMA-Code | 6 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
| Leiterplattenstärke | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Montageart | Schraubverriegelung |
| Artikelnummer | 1143768 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Rabattgruppe | A30 |
| Produktschlüssel | ACFDAB |
| GTIN | 4063151131210 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 121,525 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 121 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
SF-TXH 20X100 - Schraubendreher 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
HS LC-F-T6X3-150 - Lichtleiter 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signalleuchte 1082299
-
ECS-BL - Sicherungsklammer 2230012
-
ECS-PM - Montagewinkel 2230013
-
ECS-PCB - Leiterplatte 1004300
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Gerätesteckverbinder Hinterwand 1409213
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1719228
-
PRC COVER M - Schutzkappe 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kupplungssteckverbinder 1017632
-
FT NUT M25 BK - Mutter 1457937
-
PRC COVER F - Schutzkappe 1409236
Ihre Vorteile
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien