CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC
-
Frontadapter
2902798
Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 40-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 2 x 8 Kanälen. Kabellänge: 23,0 m
Produktdetails
| Produkttyp | Frontadapter |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 30 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad) | ≤ 500 mA (im abgerollten Zustand) |
| Unterstützte Steuerung: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-Karte | ADV151 |
| ADV161 | |
| Unterstützte Steuerung: YOKOGAWA STARDOM | |
| Passende I/O-Karte | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| Anschluss 1 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | Yokogawa, I/O-Karten kompatibel |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 40 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm (Verschraubung) |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 16 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Kabel | |
| Länge | 23 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Polzahl | 40 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | 40X0.14 [PVC] |
| Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 40x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 9,80 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 101 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 182 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 18x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2902798 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DI |
| Produktschlüssel | DK222N |
| GTIN | 4046356681261 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3 544 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 800 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien