FL-ZFKDS 4 - Leiterplattenklemme
FL-ZFKDS 4
-
Leiterplattenklemme
1928495
Flanschpaar, anrastbar an eine Reihe von Einzelklemmen
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Flansch
Produktfamilie
Zubehör
Polzahl
1
Rastermaß
0 mm
Maße
Rastermaß
-
Materialangaben
Farbe (Gehäuse)
grün (RAL 6021)
Verpackungsangaben
Verpackungsart
verpackt im Karton
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1928495
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Rabattgruppe
AA
Produktschlüssel
AARZZA
GTIN
4017918876265
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
3,51 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
2,818 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
PL
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-15.0
27460405
ECLASS-13.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
0,042 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Zubehör
ZFKDS 4-10
-
Leiterplattenklemme
1907539
ZFKDS 4- 7,5
-
Leiterplattenklemme
1907526
Produkthilfe