Q-MU-M20 BK - Flachmutter
Q-MU-M20 BK
-
Flachmutter
1586099
Flachmutter, Farbe: schwarz
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Montagematerial
Materialangaben
Farbe
schwarz
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1586099
Verpackungseinheit
25 Stück
Mindestbestellmenge
25 Stück
Rabattgruppe
AE
Produktschlüssel
AF6ZWX
GTIN
4046356342643
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
2,742 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
2,742 g
Zolltarifnummer
39269097
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
0,017 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe