Wissenswertes
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
HC-Z2300 - Kontermutter Pg21
HC-Z2300
-
Kontermutter Pg21
1590498
Kontermutter Pg21, für Gewinde Pg21, Serie: HC
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Flachmutter
Serie
HC
Gewindeart
Pg21
Maße
Gewindeart Anschlussseite
Pg21
Materialangaben
Material (Mutter)
CuZn/Ni
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1590498
Verpackungseinheit
25 Stück
Mindestbestellmenge
25 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Rabattgruppe
AE
Produktschlüssel
ABRAJU
GTIN
4046356188005
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
7,836 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
7,836 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Lead
(CAS-Nr.: 7439-92-1)
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe