FL IBS SC/I-T
-
Ethernet-Gateway
2831060
Produktdetails
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| INTERBUS-Master | |
| Anzahl der Prozessdaten | 256 Worte (4096 binäre Ein-/Ausgänge) |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | 512 (davon 256 Fernbus-Teilnehmer/Segmente) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 62 |
| INTERBUS-Slave | |
| Anzahl der Prozessdaten | 256 Worte (4096 binäre Ein-/Ausgänge) |
| Anzahl der PCP-Worte | 256 Worte (4096 binäre Ein-/Ausgänge) |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Ethernet: Endgerät, normkonform IEEE 802.3, TCP/IP-Protokoll, BootP- und TFTP-fähig |
| INTERBUS: Generation 4-Master | |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | Netscape Communicator ab Version 4.5 oder Internet Explorer ab Version 4.01 |
| Leistungsaufnahme | typ. 4,8 W |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4 W |
| Prüfstrecke | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über COMBICON; max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 200 mA (an US) |
| Anschlussart | 10/100Base-T(X), Autonegotiation |
| Ethernet | |
| Anschlussart | 1 Port 10/100Base-T(X), Autonegotiation |
| Übertragungslänge | 100 m |
| INTERBUS-Master-Schnittstelle | |
| Anschlussart | 9-polige D-SUB-Buchsenleiste |
| Diagnose INTERBUS | |
| Anschlussart | 6-polige MINI-DIN-Buchse |
| Statusanzeige | Zweistellige 7-Segmentanzeige und LEDs: UL (Logikspannung), COL (Kollision), Link, Receive, Transmit, Full Duplex, 100 MBit/s Wirespeed, INTERBUS: RDY/RUN, BSA, FAIL, PF |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 117 mm |
| Farbe | grün |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Betrieb: 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| : Lagerung/Transport: 50g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Betrieb/Lagerung/Transport: 5g, 150 Hz, Kriterium 3 |
| Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit und einer Einwirkdauer von vier Tagen |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55011 (Störaussendung) Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50081-2 |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2831060 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRECAC |
| Produktschlüssel | DRECAC |
| GTIN | 4017918818531 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 333,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 316,4 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IBS CMD SWT G4 - Konfigurations- und Diagnose-Software 2721439
-
IBS CMD SWT G4 E - Konfigurations- und Diagnose-Software 2721442
-
IBS OPC SERVER - Programmier-Software 2729127
-
CD FL IBS SC - CD-ROM 2832056
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien