PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Erweiterungsmodul
2981473
Universal-Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten, Federkraftanschluss, 4 Schließer, 2 Öffner, Breite: 40 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Anwendung | Sicher Ausschalten |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ansteuerung | 1-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,44 W |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Eingangsstromkreis und Freigabestrompfaden.) |
| Allgemein | |
| Eingangsnennspannung UN | 120 V AC/DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 12 mA |
| Ansprechzeit typisch | 10 ms |
| Rückfallzeit typisch | 10 ms |
| Kontaktausführung | 4 Schließer |
| 2 Öffner | |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Schaltspannung minimal | 15 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Summenstrom auf Anfrage) |
| Einschaltstrom maximal | 6 A |
| Einschaltstrom minimal | 25 mA |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Schaltleistung minimal | 0,4 W |
| Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gK NEOZED (Schließer) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Öffner) |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 111 mm |
| Tiefe | 50,1 mm |
| Farbe | grün |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2981473 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 126 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 95,58 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
1-kanalige Ansteuerung
Wie alle PSR-Sicherheitsrelais ausgerüstet mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien