TTC-6P-3-HF-EX-24DC-I-P
-
Überspannungsschutzstecker
2907834
Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige für einen 3-adrigen Ex-i-Signalkreis mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 24 V DC
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker