HC-B 10-TMS-100/O1M32G-EMV
-
EMV-Gehäuse
1691010
HEAVYCON ADVANCE EMV-Tüllengehäuse B10, mit Schraubverriegelung, Höhe 100 mm, mit Stutzen 1x M32 und geradem Kabelabgang
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Anwendung | EMV |
| Bauform | B10 |
| Art der Verschraubung | 1x M32 |
| Befestigungsschrauben | M6 |
| Kabelabgang | gerade |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm (Verriegelungsschraube) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Länge | 105 mm |
| Einbaumaß | |
| Breite Montageausschnitt | 35 mm |
| Länge Montageausschnitt | 65 mm |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Material Gehäuseoberfläche | EMV-Beschichtung, silber |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Schutzart (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M32 |
| Montagehinweis | Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. |
| Um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen, muss eine isolierende Pulverlackierung auf der Schaltschrankwand im Bereich der Profildichtung entfernt werden. Anzugsdrehmoment der Verriegelungsschraube: 3 Nm. | |
| Befestigungsschrauben | M6 |
| Artikelnummer | 1691010 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | AF7AAA |
| GTIN | 4017918616489 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 364,81 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 364,81 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-AF-SET - Anbauflansch 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel 1690749
-
HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel 1690781
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelverschraubung 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelverschraubung 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduzieradapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Erweiterungsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Verschlussschraube 1645862
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien